(BG) Данфос България
Новини
> Бизнес и финанси
> Продукти
> Събития и изложения
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Събития и изложения

VLT® Софтстартер MCD 500

Новият VLT® Софтстартер MCD 500 на Данфосс е цялостно решение за стартиране на електродвигатели с усъвършенствани функции за стартиране, спиране и защита, Адаптивно регулиране на ускорението (АСС), вградено свързване в “триъгълник", четириредов графичен дисплей и множество менюта за програмиране и настройка. VLT® MCD 500 е едно съвременно интелигентно
решение за
стартиране на електромотори, което непрекъснато следи поведението на товара, за да регулира и усъвършенства динамичната си работа. Адаптивното регулиране на ускорението ААС автоматично подбира и напасва най-добрия профил за стартиране и спиране в зависимост от приложението. То измерва тока на мотора и осигурява обратна връзка за непрекъснато подобряване на профилите на изменение на оборотите при развъртане и спиране.. MCD 500 покрива диапазона от 21 до 1600 А (7.5 – 800 kW) и предлага версии за целия обхват на напрежение 200 – 690 VАС. Обхватът на мощност може да се разшири до 1.2 MW, когато се използва вътрешно свързване в схема «триъгълник». 

Моля, имайте предвид, че продажбите на софтстартери MCD 500 ще започнат през второ тримесечие на 2009 година!